Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Мощный бесштоковый электропривод с ременной передачей, без двигателя – LET-X11

Ваш двигатель и наш привод. Для перемещения тяжелых нагрузок

  • Создайте лучшее из возможных решений – используйте свой двигатель и драйвер
  • Для перемещения тяжелых нагрузок на протяженные расстояния – горизонтальная до 240 кг, вертикальная до 200 кг. Ход до 3000 мм
  • Увеличение скорости и производительности – скорость до 5000 мм/с, ускорение до 50000 мм/с2
  • Оптимизируйте ваше оборудование – широкий выбор двигателей различных производителей.

И многое другое

  • Типоразмер: 80, 100
  • Ход: 300 ~ 3000 мм
  • Серводвигатель переменного тока, 750 Вт
  • Совместим с различными двигателями: Mitsubishi Electric Corporation, KEYENCE CORPORATION, FANUC CORPORATION и др.

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Шаг винта направляющей (мм)
Ход