Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Бесштоковый электропривод высокой жесткости, без двигателя - LEJS

Ваш двигатель, наш двигатель. Максимальная жесткость

  • Создайте лучшее из возможных решений - используйте свой двигатель и драйвер
  • Обеспечьте прочность - подходит для работы с эксцентрическими нагрузками с высоким ускорением
  • Оптимизируйте ваше оборудование - широкий выбор двигателей различных производителей.

И многое другое

  • Типоразмер: до 63 мм
  • Ход: до 1790 мм
  • Горизонтальная/вертикальная рабочая нагрузка: до 400/80 кг
  • Скорость: до 2300 мм/с
  • Ускорение: до 20000 мм/с²
  • Серводвигатель переменного тока, 100/200 Вт (LEJS), 750 Вт (LEJS100-X400).

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры