Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электрический стопорный цилиндр – LEB

Остановка. Для любого движения с исключительной управляемостью

  • Обеспечивает точность остановки – надежность и плавность останова нагрузок до 800 кг
  • Применяйте в зависимости от ваших потребностей – тип без контроллера, простой в запуске и компактный. Тип с контроллером - многофункциональный и безопасный благодаря множеству протоколов и функции безопасности STO
  • Повысьте энергосбережение – отсутствие энергопотребления при подъеме или удержании.

И многое другое

  • Типоразмер: 32, 40, 50, 63 и 80 мм
  • Ход: 20 ~ 40 мм
  • Шаговый двигатель.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры