Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Захват кулачкового типа с углом раскрытия 180° - 25A-MHY2

  • Для использования в производстве аккумуляторов
  • Максимальный удерживающий момент 2.28 Нм при 0.5 МПа
  • Угол раскрытия пальцев от -3° до 180°
  • Двустороннего действия
  • повторяемость: ±0.2 mm
  • Максимальная рабочая частота: 60 c.p.m.

Сконфигурируйте продукт

 
Диаметр поршня
Опция пальца
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество