Модель
Выберите опцию
LQ1B11 (Резьба 1/8", трубка 4x3 мм)
LQ1B12 (Резьба 1/8", трубка 3x2 мм)
LQ1B1A (Резьба 1/8", трубка 1/8"x0.086")
LQ1B21 (Резьба 1/8", трубка 6x4 мм)
LQ1B22 (Резьба 1/8", типоразмер 4x3 мм)
LQ1B23 (Резьба 1/4", трубка 6x4 мм)
LQ1B24 (Резьба 1/4", трубка 4x3 мм)
LQ1B2A (Резьба 1/8", трубка 1/4"x5/32")
LQ1B2B (Резьба 1/8", трубка 3/16"x0.127")
LQ1B2C (Резьба 1/8", трубка 3x2 или 1/8"x0.086")
LQ1B2D (Резьба 1/4", трубка 1/8"x0.086")
LQ1B2E (Резьба 1/4", трубка 3/16"x0.127")
LQ1B2F (Резьба 1/4", трубка 1/8"x0.086")
LQ1B31 (Резьба 1/4", трубка 10x8 мм)
LQ1B310 (Резьба 1/8", трубка 8x6 мм)
LQ1B32 (Резьба 1/4", трубка 8x6 мм)
LQ1B33 (Резьба 1/4", трубка 6x4 мм)
LQ1B34 (Резьба 3/8", трубка 10x8 мм)
LQ1B35 (Резьба 3/8", трубка 8x6 мм)
LQ1B36 (Резьба 3/8", трубка 6x4 мм)
LQ1B39 (Резьба 1/8", трубка 10x8 мм)
LQ1B3A (Резьба 1/4", трубка 3/8"x1/4")
LQ1B3B (Резьба 1/4", трубка 1/4"x5/32")
LQ1B3C (Резьба 3/8", трубка 3/8"x1/4")
LQ1B3D (Резьба 3/8", трубка 1/4"x5/32")
LQ1B3F (Резьба 1/8", трубка 3/8"x1/4")
LQ1B41 (Резьба 3/8", трубка 12x10 мм)
LQ1B42 (Резьба 3/8", трубка 10x8 мм)
LQ1B43 (Резьба 1/2", трубка 12x10 мм)
LQ1B44 (Резьба 1/2", трубка 10x8 мм)
LQ1B49 (Резьба 1/2", трубка 12x10 мм)
LQ1B4A (Резьба 3/8", трубка 1/2"x3/8")
LQ1B4B (Резьба 3/8", трубка 3/8"x1/4")
LQ1B4C (Резьба 1/2", трубка 1/2"x3/8")
LQ1B4D (Резьба 1/2", трубка 3/8"x1/4")
LQ1B4G (Резьба 1/4", трубка 1/2"x3/8")
LQ1B51 (Резьба 1/2", трубка 19x16 мм)
LQ1B52 (Резьба 1/2", трубка 12x10 мм)
LQ1B53 (Резьба 3/4", трубка 19x16 мм)
LQ1B54 (Резьба 3/4", трубка 12x10 мм)
LQ1B58 (Резьба 1/4", трубка 19x16 мм)
LQ1B59 (Резьба 3/8", трубка 19x16 мм)
LQ1B5A (Резьба 1/2", трубка 3/4"x5/8")
LQ1B5B (Резьба 1/2", трубка 1/2"x3/8")
LQ1B5C (Резьба 3/4", трубка 3/4"x5/8")
LQ1B5D (Резьба 3/4", трубка 1/2"x3/8")
LQ1B5G (Резьба 1/4", трубка 3/4"x5/8")
LQ1B5H (Резьба 3/8", трубка 3/4"x5/8")
LQ1B61 (Резьба 3/4", трубка 25x22 мм)
LQ1B62 (Резьба 3/4", трубка 19x16 мм)
LQ1B63 (Резьба 1", трубка 25x22 мм)
LQ1B64 (Резьба 1", трубка 19x16 мм)
LQ1B66 (Резьба 1/2", трубка 25x22 мм)
LQ1B6A (Резьба 3/4", трубка 1"x7/8")
LQ1B6B (Резьба 3/4", трубка 3/4"x5/8")
LQ1B6C (Резьба 1", трубка 1"x7/8")
LQ1B6D (Резьба 1", трубка 3/4"x5/8")
Выберите опцию