Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Захват 2-кулачковый, с угловым раскрытием, компактный, с укороченным корпусом - MHCA2-6

  • Максимальный удерживающий момент 0.038 Нм при 0.5 МПа
  • Угол раскрытия от 30° до -10°
  • одностороннего и двустороннего действия
  • повторяемость: ±0.02 mm
  • Максимальная рабочая частота: 180 c.p.m.