Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

PVQ30, компактный пропорциональный клапан с электроуправлением

Диапазон регулирования расхода до 100 л/мин пропорционально управляющему сигналу
  • Воспроизводимость: не более 3%
  • Гистерезис: не более 10%
  • Материал корпуса: латунь (C37) и нерж. сталь
  • Снижен уровень шума при срабатывании клапана
  • Подходит для вакуумных применений
  • Варианты монтажа: самостоятельный или на плите.