Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Компактный пропорциональный клапан с электроуправлением - PVQ10

Диапазон регулирования расхода до 6 л/мин пропорционально управляющему сигналу
  • Воспроизводимость: не более 3%
  • Гистерезис: не более 10%
  • Материал корпуса: латунь (C36) и нерж. сталь
  • Снижен уровень шума при срабатывании клапана
  • Подходит для вакуумных применений.