Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Клапаны (все типы)

Клапаны (все типы)
  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочих давлений: (внутренний пилот) 0.1 -- 0.7 МПа
    (внешний пилот) от -100 кПа до 0.7 МПа
    (диапазон внешних пилотных давлений) 0.25 -- 0.7 МПа
  • Напряжение питания катушки: 12, 24VDC;
    Время отклика (0.5 МПа) без светодиода &
    искрогашение: не более 15 мс
  • Температура окружающей & рабочей среды: от -10 до 50°C

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено