Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Клапаны (Все типы)

Клапаны (Все типы)
  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочих давлений: от -100 кПа до 0.7 МПа
  • Эффективное сечение мм 2 (Cv): от P к A/B 26.17 - 59.21 (1.45 - 3.29);
    от A/B к EA/EB 16.23 - 64.12 (0.90 - 3.56)
  • Напряжение катушки: 3, 5, 6, 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Время отклика (мс) 0.5 МПа без светоиндикатора/
    подавления бросков напряжения: не более 62
  • Темп. окр./рабочей среды: максимум 50°C

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено