Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VF1000, 5-линейный распределитель с электропневматическим управлением и выпрямителем

  • 5-линейный пневмораспределитель с пилотным управлением
  • Потребляемая мощность : 1.55 Вт стандартно, 0.55 Вт с энергосберегающей схемой
  • Встроенный выпрямитель (AC)
  • Максимальная температура окружающей среды 50°C
  • Пылезащищенный

Сконфигурируйте продукт

 
Спецификация
Присоединение
Выхлоп
Харктеристики давления
Характеристика катушки
Напряжение
Кабель
Индикатор рабочего состояния/Искрогашение
Вспомогательное ручное управление
Порты A, B
Резьба
Кронштейн
По запросу