Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

SY100, 3-линейный пневмораспределитель с эластичным уплотнением

  • Рабочая среда: воздух
  • Cv: 0.008 в базовом исполнении;
    0.012 с большой пропускной способностью
  • Напряжения питания катушки: 3, 5, 6, 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Время отклика: не более 10 мс
  • Ресурс: 100 миллионов циклов (по результатам испытаний SMC)
  • Температура окружающей и рабочей среды: макс. 50°C