Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Клапаны (все типы)

Клапаны (все типы)
  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочих давлений (внутренний пилот) 0.1 - 0.7 МПа
    (внешний пилот) от -100 кПа до 0.7 МПа
    (диапазон давлений внешнего пилитного сигнала) 0.25 - 0.7 МПа
  • Эффективное сечение мм 2 (Cv): индивидуального монтажа 10.6 (0.59);
    блочного монтажа 12.6 (0.7)
  • Напряжения питания катушки: 3, 5, 6, 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Время отклика (0.5 МПа) без светоиндикатора &
    одавления выбрасов напряжения: не более 32 мс
  • Температура окружающей и рабочей среды: 50°C

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено