Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Клапан задержки времени

Клапан задержки времени
  • Совокупность регулируемого проходного сечения и фиксированного расхода
    позволяет выдавать пневматический сигнал через
    заданный промежуток времени
  • Рабочее давление: от 0 до 1.0 МПа
  • Давление управления: от 0.25 до 0.8 МПа
  • Диапазон задержки времени: от 0.5 до 60 с
  • рабочая темепратура: от -5° до 60°C (без намерзания)
  • Эффективная площадь (Cv): 0.14

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено