Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Контроллер шагового двигателя с функцией безопасности STO - JXC#F

Расширенное и безопасное управление

  • Увеличение безопасности вашего оборудования – функция отключения крутящего момента, сертификация по SIL 3, SIL CL и PL e
  • Разгрузите вашу сеть – всего одно устройство для прямого управления электроприводом по сети
  • Оцените преимущества IO-Link с SMC – ваш единый поставщик для всех задач в области автоматизации
  • Экономьте средства, время и трудозатраты – системы управления упрощены.

И многое другое

  • Протоколы передачи данных: IO-Link , EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Соответствие стандартам EN 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 Cat. 3 PL e & EN 61800-5-2 STO, SS1-t
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Совместимые электроприводы: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH & LEM.

Сконфигурируйте продукт

 
Тип драйвера
Монтаж контроллера
Тип привода
Точность стола
Диаметр поршня
Тип направляющей
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Опция пальца
Размер двигателя
Максимальный вращающий момент (Нм)
Шаг винта направляющей (для LEPY, LEPS)
Ход
Угол поворота