Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Контроллер шагового двигателя - JXC#1/#H

Расширенное управление по сети

  • Разгрузите вашу сеть – всего одно устройство для прямого управления электроприводом по сети
  • Простой и быстрый запуск – возобновление движения из предыдущей позиции (высокопроизводительный тип)
  • Оцените преимущества IO-Link с SMC – ваш единый поставщик для всех потребностей в области автоматизации
  • Экономьте средства, время и трудозатраты – системы управления упрощены.

И многое другое

Стандартный контроллер JXC#1:
  • Тип управления: по заранее запрограммированным точкам, прямое задание параметров перемещения
  • Сдвоенный коммуникационный порт IN/OUT (кроме JXCL1)
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Протоколы передачи данных: IO-Link, EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet®, CC-Link
  • Совместимые электроприводы: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH и LEM.
Высокопроизводительный контроллер JXC#H:
  • Для высоких скоростей и ускорений
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Протоколы передачи данных: EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Совместимые электроприводы: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G и LEG.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 10 из 11 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Библиотеки

Библиотеки

Библиотеки

Библиотеки

Библиотеки

Библиотеки

Библиотеки

Библиотеки

Библиотеки

Библиотеки

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

JXC-
Тип драйвера
Монтаж контроллера
Разъем передачи данных
Тип привода
Точность стола
Диаметр поршня
Тип направляющей
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Размер двигателя
Шаг винта направляющей
Опция пальца
Максимальный вращающий момент (Нм)
Шаг винта направляющей (для LEPY, LEPS)
Ход
Угол поворота