Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Контроллер шагового двигателя - JXC#1/#H

Расширенное управление по сети

  • Разгрузите вашу сеть – всего одно устройство для прямого управления электроприводом по сети
  • Простой и быстрый запуск – возобновление движения из предыдущей позиции (высокопроизводительный тип)
  • Оцените преимущества IO-Link с SMC – ваш единый поставщик для всех потребностей в области автоматизации
  • Экономьте средства, время и трудозатраты – системы управления упрощены.

И многое другое

Стандартный контроллер JXC#1:
  • Тип управления: по заранее запрограммированным точкам, прямое задание параметров перемещения
  • Сдвоенный коммуникационный порт IN/OUT (кроме JXCL1)
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Протоколы передачи данных: IO-Link, EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet®, CC-Link
  • Совместимые электроприводы: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH и LEM.
Высокопроизводительный контроллер JXC#H:
  • Для высоких скоростей и ускорений
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Протоколы передачи данных: EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Совместимые электроприводы: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G и LEG.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры