Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

JT, Шаровой шарнир, стандартный, легкий/компактный

  • Компактный и легкий
  • Для цилиндров с диаметром поршня (мм): ø 20 ~ ø 40
  • Угол отклонения: ± 2°
  • Допустимый эксцентриситет: до 0.75 мм
  • Допустимое осевое усилие: до 880 Н.

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 2 из 2 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Инструкции

Инструкции

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

JT
Типоразмер