Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пневмораспределитель, гигиенический дизайн - JSY5000-H

Для пищевых производств

  • Выдерживает неблагоприятные условия эксплуатации - степень защиты IP69K
  • Надёжность применения на пищевом производстве - лёгкая очистка и соответствие стандартам FDA
  • Повышение производительности в условиях ограниченного пространства - пропускная способность до 1600 норм. л/мин, самостоятельный и блочный монтаж
  • Промышленный Интернет вещей с IO-Link – обмен данными и параметрами удаленно по сети.

И многое другое

  • Незначительное скапливание жидкости и лёгкая очистка
  • Потребляемая мощность: 0.15 Вт (с энергосберегающей схемой); 0.4 Вт (стандарт)
  • Металлические части изготовлены из нержавеющей стали 316, обладающей высокой коррозионной стойкостью
  • Доступен вариант для самостоятельного монтажа на индивидуальной плите
  • Доступен кабельный тип подключения.


  • Плита не может быть заказана отдельно. Для получения подробной информации см. каталог или обратитесь в SMC с помощью кнопки "Отправить запрос" справа.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры