Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Плита с плагин-разъемами, присоединение снизу, с пластиной из нержавеющей стали – JSY3000-S

Уплотнение - это просто

  • Надежная работа в условиях воздействия промывок – предупреждение проникновения воды благодаря уплотнению из EPDM на нижней поверхности
  • Увеличение срока службы распределителей – коррозионно-стойкая пластина из нержавеющей стали 304, с быстроразъемными соединениями из нержавеющей стали 316 (соответствует стандартам FDA)
  • Удаленная передача данных – управление и мониторинг до 32 выходов с помощью различных протоколов последовательной передачи данных и IO-Link
  • Аккуратный вид – декоративная панель закрывает вырез в шкафу.

И многое другое

  • Защита от проникновения воды и коррозионная стойкость
  • Пропускная способность: до 642 л/мин
  • Потребляемая мощность: 0.1 Вт (с энергосберегающей схемой); 0.4 Вт (стандарт)
  • Поддержка IO-Link
  • Степень защиты IP67
  • Декоративная панель (опция) обеспечивает аккуратный вид
  • Тип с плагин-разъемами.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры