Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Блок распределителей с эжекторной системой − JSY1000-E

Комбинация, полностью соответствующая вашим требованиям

  • Упростите конструкцию оборудования – комплексное решение для управления с распределителями и вакуумными эжекторами, установленными в один блок
  • Подумайте об эффективности – функция энергосбережения обеспечивает снижение затрат на сжатый воздух
  • Экономия времени на установку – одно электроподключение распределителей и эжекторов, сокращение объема работ
  • Удаленный доступ – управление и мониторинг до 24 выходов с помощью протокола последовательной передачи данных.

И многое другое

  • Легкое и компактное решение
  • Макс. расход распределителя: 244 л/мин
  • Макс. вакуумный расход: 21 л/мин
  • Поддержка протокола EtherCAT, IO-Link & PROFINET для распределителей и эжекторов
  • До 24 секций, скомбинированных следующим образом:
    • от 2 до 12 распределителей
    • от 2 до 12 эжекторов.
  • Уровень вакуума до -90 кПа.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры