Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

JSXZ, 2/2 клапан с электромагнитным управлением, с нулевым перепадом давления

  • Рабочая среда: воздух, вода, масло
  • Расход до 460 л/мин (раб. среда - вода)
  • Условный проход: 10 ~ 25 мм
  • Присоединение: 1/4" ~ 1"
  • Материал корпуса: нерж. сталь, латунь, алюминий
  • Материал катушки: нерж. сталь
  • Степень защиты: IP67.

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Материал корпуса
Материал уплотнения
Присоединительный размер
Тип резьбы
Номинальное напряжение
Электрический ввод
Обезжиренное исполнение
Кронштейн