Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

2/2 клапан из полиамида с пилотным управлением - JSXN-X1

Создайте надежную систему полива

  • Обеспечьте уверенность вне зависимости от установки - снижение гидравлического удара
  • Выдержит самые неблагоприятные внешние условия - крышка катушки выполнена из нержавеющей стали, степень защиты корпуса IP67
  • Точное управление - функция регулировки расхода
  • Экономия энергии - потребляемая мощность всего 3 Вт.

И многое другое

  • Рабочая среда: вода, разбавленные пестициды, жидкие удобрения
  • Присоединение: 3/4" ~ 1"
  • Коэффициент пропускной способности до 14.5 (Cv)
  • Диаметр проходного сечения: 25 мм
  • Снижение гидроудара.

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Материал уплотнения
Условный проход/Присоединение
Тип присоединения
Номинальное напряжение
Электрический ввод