Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

2/2 клапан с пилотным управлением, для воды высокого давления – JSXH-X2

Ваш универсальный клапан

  • Обеспечивает расход даже при высоком давлении – можно использовать при давлении до 10 МПа
  • Выдержит самые неблагоприятные условия эксплуатации – крышка катушки из нержавеющей стали, степень защиты IP67
  • Простота обслуживания – легкая замена катушки и клапана.

И многое другое

  • Рабочая среда: вода
  • Присоединение: 3/8" ~ 1/2"
  • Коэффициент пропускной способности (Kv) до 1.9
  • Условный проход: 12 мм.

Сконфигурируйте продукт

 
Присоединительный размер
Тип резьбы
Номинальное напряжение
Электрический ввод
Опция