Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

2/2 клапан с пилотным управлением, для газов высокого давления – JSXH-X1

Создан для высокого давления

  • Обеспечивает расход даже при высоких давлениях – можно использовать при перепаде давления до 4 МПа
  • Выдержит самые неблагоприятные условия эксплуатации – крышка катушки из нержавеющей стали, степень защиты IP67
  • Для широкого спектра применений – можно использовать с воздухом, азотом, аргоном и кислородом
  • Экономия энергии – потребляемая мощность всего 6 Вт.

И многое другое

  • Рабочая среда: воздух, азот, аргон, кислород
  • Присоединение: 3/8" ~ 1/2"
  • Коэффициент пропускной способности до 4.3 (Cv)
  • Диаметр проходного сечения: 16 мм
  • Можно использовать при давлении до 4 МПа.