Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

2/2 клапан с прямым электромагнитным управлением для пара – JSX#S

Улучшенная устойчивость к воздействию окружающей среды

  • Выдержит самые неблагоприятные условия эксплуатации - конструкция из нержавеющей стали, степень защиты IP67
  • Экономия энергии - потребляемая мощность от 2 Вт
  • Простота установки - возможность поворота катушки на 360 градусов.

И многое другое

  • 2/2 клапан с прямым управлением
  • Рабочая среда: пар, горячая вода
  • Расход до 12.6 л/мин (вода)
  • Диаметр проходного сечения: 5.6 ~ 7.1 мм
  • Присоединение: 1/4" ~ 3/8"
  • Материал корпуса: нержавеющая сталь, латунь
  • Материал катушки: нержавеющая сталь
  • Степень защиты: IP67.

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Материал корпуса
Материал уплотнения
Условный проход, Присоед. размер
Тип резьбы
Номинальное напряжение
Электрический ввод
Обезжиренное исполнение
Кронштейн