Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Угловой тарельчатый клапан – JSB

Увеличение пропускной способности при минимальных потерях давления

  • Большая пропускная способность и минимальные потери давления – оптимизированный профиль проточной части клапана
  • Сокращение затрат – длительный срок службы до 10 млн циклов
  • Экономия пространства – высота всего 121.3 мм.

И многое другое

  • Рабочая среда: воздух, вода, пар
  • Пропускная способность до 87.5 (коэффициент Cv)
  • Присоединительный размер: 3/8" ~ 2"
  • Материал корпуса: нержавеющая сталь 316L
  • Материал пилотной части: нержавеющая сталь 304.