Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

JC

JC
Облегченные шаровые шарниры серии JC с корпусом из алюминиевого сплава применимы для цилиндров 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм. Снижение веса на 30% благодаря алюминиевому корпусу уменьшает инерционные силы и боковые нагрузки на цилиндр при его работе. Пылезащитный чехол продлевает срок службы. Серия JC компенсирует любые нарушения соосности, которые могут возникнуть между рабочей деталью и цилиндром. Это снижает износ цилиндров, увеличивая период обслуживания. Работает при максимальной силе растяжения/сжатия 3100 Н для цилиндров диаметром от 20 до 63 мм и резьбой от M8x1.25 до M18x1.5. JC могут компенсировать любой эксцентриситет и непараллельность между цилиндром и перемещаемым объектом.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено