Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

IZTB, Штанга

  • IZTB40: стандартный, биполярный тип / IZTB42: сдвоенный биполярный тип
  • Потенциал амплитуды: не более 25 В
  • Быстрая нейтрализация статического электричества: 0.1 с
  • Компактный: высота 37 мм x ширина 30 мм.
  • Длина штанги: 160 ~ 2500 мм
  • Подвод воздуха: справа/слева/с обеих сторон
  • Электродные картриджи не требуют специального обслуживания, легко снять и заменить

Сконфигурируйте продукт

 
Модель
Длина штанги
Тип картриджа, материал электродов
Длина высоковольтного кабеля
Быстроразъемное соединение
Положение заглушки
Кронштейн штанги
Опция