Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Нейтрализатор статического электричества, тонкий линейный тип, с выносным контроллером – IZT44/45

Нейтрализация статики в ограниченном пространстве

  • Для труднодоступных мест – компактные размеры штанги нейтрализатора (высота 23 мм, ширина 20 мм)
  • Оптимизируйте установку и настройку – выберите упрощенный или многофункциональный модуль контроллера
  • Высокая эффективность нейтрализации статического электричества – высокая плотность расположения электродных картриджей обеспечивает высокую скорость нейтрализации
  • Простое расширение или изменение конфигурации – к одному контроллеру можно подключить несколько нейтрализаторов с помощью автонастройки plug and play.

И многое другое

  • IZT44: тип со встроенным источником питания/ IZT45: тип с отдельным источником питания
  • Возможность эффективной нейтрализации статического электричества без подачи сжатого воздуха
  • К одному контроллеру можно подсоединить до 8 нейтрализаторов
  • К одному контроллеру можно подсоединить до 4 высоковольтных модулей электропитания
  • Множество функций и предупреждающих сигналов
  • IZTP41-L: поддержка IO-Link
  • Кабель питания с разъемом M12.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры