Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

IZT40/41/42, Нейтрализатор статического электричества линейного типа с выносным контроллером и блоком питания

  • IZT40: базовый тип / IZT41: биполярный тип / IZT42: сдвоенный биполярный тип
  • IZT41/IZT42: поддержка IO-Link
  • Амплитуда потенциала: не более 25 В
  • Быстрая нейтрализация статического электричества: 0.1 с
  • Компактный: высота 37 мм x ширина 30 мм
  • Один контроллер для управления макс. 4 нейтрализаторами
  • Отслеживайте параметры и управляйте нейтрализаторами, установленными в труднодоступных местах
  • Множество сигнальных кодов и функций.

Сконфигурируйте продукт

 
Модель
Длина штанги
Тип картриджа, материал электродов
Длина высоковольтного кабеля
Быстроразъемное соединение
Положение заглушки
Входы/Выходы
Длина кабеля питания
Кабель связи/Длина
Кронштейн штанги
Кронштейн для крепления на DIN рейку
контроллера и высоковольтного блока питания
Опция