Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

IZS

IZS
Три модели нейтрализатора статического электричества серии IZS. Метод генерации ионов - коронный разряд. В базовой модели время нейтрализации статического заряда - всего 3.2 с на длину 1,000 мм после включения. Модель с высокой скоростью быстро снимает статический заряд благодаря датчику обратной связи, а также обладает режимами энергосбережения или продолжительной работы. Модель с парной эмиссией обладает низкой амплитудой потенциалов 25 В, а также уменьшенным количеством ионов, поступающих к детали, делая возможной установку на близком расстоянии для применения в электронной или полупроводниковой промышленности. Два датчика автобаланса - один в корпусе ионизатора (в стандартном исполнении), второй - внешний датчик высокой точности (по запросу). Дистанционное управление позволяет устанавливать и настраивать до 16 нейтрализаторов, также возможно последовательное соединение до 8 нейтрализаторов с помощью кабеля. Нейтрализаторы серии IZS применимы в различных отраслях, например, в производстве PET-тары, на линиях подачи, при литье под давлением, при упаковке продуктов и напитков, производстве пленки и бумаги, перемещении пластин, обеспечивая безопасность производственного процесса, уменьшая количество ошибок и брака.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено