Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Износостойкая трубка

Устойчивая к воздействию трения

  • Длительный срок службы – максимальное истирание за 10 млн циклов: 0.16 мм
  • Оптимизация вашей системы – доступны различные цвета, а также прозрачный тип трубки
  • Экономия пространства и аккуратный вид – многоканальная трубка (опция).

И многое другое

  • Наружный диаметр трубки: Ø 2 ~ Ø 16
  • Рабочая температура: -20 ~ 60 °C.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры