Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Для чистых процессов, из мягкого полиолефина - TPS

  • Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 12 мм
  • Рабочая температура: -20 ~ 80 °C для воздуха и 5 ~ 80 °C для воды
  • Цвета: белый, черный, красный, синий, желтый, зеленый.

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Цвет
Длина в рулоне