Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Огнеупорная трубка, из мягкого нейлона - TRS

  • Наружный диаметр трубки: Ø 6 ~ Ø 12 мм
  • Рабочая температура: -20 ~ 60 °C для воздуха и 0 ~ 60 °C для воды
  • Цвета: белый, черный, красный, синий, зеленый.

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 10 из 19 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

TRS-
Типоразмер
Цвет
Длина в рулоне