Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ITVH, Электропневматический регулятор высокого давления, 3.0 МПа

  • Диапазон регулирования давления: от 0.2 до 2.0 МПа
  • Максимальное входное давление: 3.0 МПа
  • Максимальный расход: 3000 норм.л/мин
  • Потребляемая мощность: не свыше 3 Вт
  • Линейность: ±1% от полной шкалы

Сконфигурируйте продукт

ITVH2020-
Входной сигнал
Выходной сигнал
Резьба
Присоединительный размер
Кронштейн
Разъем кабеля
Единицы измерения