Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ISE70/75/75H

ISE70/75/75H

Когда инженеров-конструкторов SMC запросили о создании компактного реле высокого давления с интегрированным цифровым дисплеем для охлаждающих и гидравлических жидкостей, ответом стала серия ISE 70/75. Эффективно расширяя диапазон измерения линейки существующих реле давления SMC, эти высококачественные легкие устройства контроля давления имеют три исполнения: ISE70 для воздуха, инертных и негорючих газов с рабочим диапазоном от -0.1 до 1 МПа, а также модели ISE 75 и 75H для использования с жидкостями с диапазонами измерения до 10 МПа и 15 МПа соответственно. Корпус из литого алюминиевого сплава, 4 настраиваемых опции управления, отображаемые на двухцветном дисплее с высотой символов 10 мм. Имеются 1 или 2 выхода, резьбовые присоединения Rc, NPT или G1/4; фиксированные или устанавливаемые единицы измерения давления - МПа или PSI. Эти реле, соответствующие требованиям CE и UL/CSA, со степенью защиты IP67 являются основным решением для контроля высокого давления.


Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено