Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ISE70/75/75H

ISE70/75/75H

Когда инженеров-исследователей и конструкторов SMC Pneumatics - мирового лидера в промышленной автоматизации, запросили о создании компактного датчика высокого давления с интегрированным цифровым дисплеем для охлаждающих и гидравлических жидкостей, то их прекрасным ответом явилась серия ISE 70/75. Эффективно расширяя диапазон измерения линейки существующих датчиков давления SMC, эти высококачественные, легкие устройства контроля давления имеют три исполнения: ISE 70 для воздуха, инертных и негорючих газов с рабочим диапазоном от 0.1 до 1 МПа, а также модели ISE 75 и 75H для использования с жидкостями с диапазонами измерения до 10 МПа и 15 МПа соответственно. Корпус из литого под давлением алюминиевого сплава, 4 устанавливаемых опций контроля, быстро отображаемые с хорошим разрешением на двухцветном дисплее с 10 мм высотой символов характеристики процесса. Имеются 1 или 2 выхода, резьбовые присоединения Rc, NPT или G1/4; фиксированные или устанавливаемые единицы измерения давления - МПа или PSI. Эти датчики соответствующие требованиям CE и UL/CSA, имеющие степень защиты IP67 являются основным решением для контроля высокого давления.


Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено