Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ISE35, Цифровой датчик давления, встроенный в регулятор тип

  • Digital Pressure Switch. Built-in Regulator.
  • Applicable series: AC /AR /AW /ARM /ARP.
  • Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
  • Display pressure range: -0.1 to 1 MPa.
  • Repeatability: ±1 % F.S.
  • Wiring entry: Top / Bottom.

Сконфигурируйте продукт

 
Электрический ввод
Выход
Единица измерения дисплея
Опция 1
Опция 2