Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ISE20

ISE20
  • Прецизионный датчик давления/вакуума
  • Дисплей с тремя экранами, трехцветная цифровая индикация
  • Рабочая среда: воздух, не вызывающие коррозии газы, негорючие газы, обычные среды.
  • Диапазон давлений: -0.1 ~ 2 МПа.
  • Воспроизводимость: ±0.2 % от полного диапазона.
  • Выход: NPN/PNP или аналоговый (напряжение/ток)
  • Время отклика: от менее 1.5 мс до 5 с.
  • IP40 или IP65
  • Потребление тока: не более 35 мА.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено