Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ISE10, Датчик давления с цифровой индикацией

Наши новые датчики давления/вакуума ZSE10(F)/ISE10 - именно то, что нужно в условиях ограниченного пространства для оборудования. Спроектированные специально для экономии места (шириной всего 9.8 мм), они обладают теми же параметрами, что и наша популярная серия ZSE30A/ISE30A, используя при этом на 50% меньше пространства. Среди других особенностей датчиков - функция копирования - установки мастера можно скопировать на 10 датчиков одновременно, что уменьшает время настройки и возможность ошибки оператора. Настройки можно защитить от несанкционированного доступа с помощью пароля. Улучшенная обзорность; разрежение или давление можно оценить с одного взгляда. Различные варианты крепления - на панели, на DIN-рейке, самостоятельный монтаж, подвод среды сбоку или сзади. Потребляют на 20% меньше энергии благодаря функции энергосбережения.