Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

IR1000/2000/3000-A

  • Чувствительность настройки 0.2 % от полной шкалы; повторяемость ±0.5 % от полной шкалы.
  • 3 типоразмера для различных диапазонов давлений: 0.005 ~ 0.2 МПа; 0.01 ~ 0.4 МПа; 0.01 ~ 0.8 МПа.
  • Потребление воздуха: не более 1 л/мин.
  • Максимальный расход: 4000 л/мин.
  • Присоединение: 1/8 ~ 1/2.
  • Стандартные опции: кронштейн; манометр.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено