Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

IR1000/2000/3000-A, Прецизионный регулятор

  • Прецизионный регулятор с малым весом
  • Добавлены нижний и передний порты выхлопа
  • Максимальное рабочее давление: 145 psi (1.0 МПа)
  • Диапазон регулирования: от 0.73 до 116 psi (от 0.005 до 0.8 МПа) в зависимости от модели