Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

IP8101-X419, Смарт-позиционер

  • Интеллектуальный позиционер
  • Чувствительность: ±0.2 % от полной шкалы
  • Воспроизводимость: ±0.5 % от полной шкалы
  • Температура рабочей и окружающей среды: −20 ~ 80 °C
  • Степень защиты: IP65
  • Сигнал обратной связи: 4 ~ 20 мА.

Сконфигурируйте продукт

 
Присоединение (воздух - электричество)