Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Смарт-позиционер

Удаленное управление цилиндром

  • Управляйте цилиндром на расстоянии – сигнал обратной связи 4 ~ 20 мА
  • Упрощенная настройка и экономия времени – встроенная функция калибровки
  • Визуальная проверка состояния – функция мониторинга.

И многое другое

  • Чувствительность: ±0.2 % от полной шкалы
  • Воспроизводимость: ±0.5 % от полной шкалы
  • Температура окружающей и рабочей среды: −20 ~ 80 °C
  • Степень защиты: IP65
  • Сигнал обратной связи: 4 ~ 20 мА.

Сконфигурируйте продукт

 
Присоединение (воздух - электричество)