<UL><LI>Выходной сигнал (4-20 мА DC) для дистанцонного определения позиции.<LI>Шкала указания угла поворота для определения положения запорного элемента.<LI>Увеличенный диаметр манометра для облегчения считывания.<LI>Взаимозаменяем с серией IP6#00.<LI>Отсутствие резонанся в полосе от 5 до 200 Гц.<LI>Улучшенный обратный клапан обеспечивает IP65 (IEC Pub.529).<LI>Компактнее IP6#00.</LI></UL>
Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации
Список может быть изменен без предварительного уведомления
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
IP8100-0-Q
Delivery: Might not be on stock. Перейти
к другим исполнениям или Обратиться в SMC
для консультации