Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

IP5100, Электропневматический позиционер поворотного типа

  • Чувствительность: ±0.5 % от полного диапазона
  • Воспроизводимость: ±0.5 % от полного диапазона
  • Температура окружающей и рабочей среды: -20 ~ 80 °C
  • Исполнение для высоких температур (100 °C) - опция
  • Давление управления: 0.02 ~ 0.1 МПа.