Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

IP5000, Электропневматический позиционер поворотного типа

  • Чувствительность: ±0.1 % от полного диапазона (одностороннего действия)
  • Воспроизводимость: ±0.5 % от полного диапазона
  • Температура окружающей и рабочей среды: -20 ~ 80 °C
  • Исполнение для высоких температур (100 °C) - опция
  • Давление управления: 0.02 ~ 0.1 МПа.

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 1 из 1 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Инструкции

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

IP5000-0
Input Pressure
Манометр
Ambient Temperature
Pressure Gauge/Air Port
Принадлежности
Рычаг обратной связи