Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

INR-244

INR-244
Прецизионная термостатированная камера серии INR-244. Объем резервуара до 39 л, квадратная форма. Использует элементы Пельтье, поэтому не нуждается в хладагенте. Высокая точность, низкий уровень вибрации, малошумная и компактная. Благодаря размеру резервуара, серия INR-244 подходит для различных применений с температурным контролем, например при химическом осаждении из паровой фазы или для диффузионных печей, работе с химикатами и жидкостями высокой вязкости. Воздушное или водяное охлаждение, диапазон рабочей температуры от 0 до 60 °C (от 5 до 60 °C для воды), точность поддержания температуры ±0.03 °C, а также встроенная помпа для равномерности распределения температуры в резервуаре. Эксплуатационные расходы также снижены. Можно использовать в ограниченном пространстве. Идеальна для оснащения лабораторий всех типов, включая медицинские, фармацевтические, биотехнологические, электронные и полупроводниковые.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено