Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

INA-14/XTO-674

INA-14/XTO-674
Серии INA-14 и XTO-674 - обратные клапаны, применяемые для решения проблемы противотока воздуха или воды, вызывающего коррозию. Материал корпуса: латунь или нержавеющая сталь, эластичные уплотнения (NBR, FKM или хлоропреновый каучук CR). Температура рабочей и окружающей среды от -30°C до 80°C. Минимальное рабочее давление 0.01 МПа обеспечивает снижение издержек. 4 присоединительных размера: 1/8", 1/4", 3/8" и 1/2", вес от 20 г до 280 г.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено